CAT PR172 - herramienta de trabajo - rastrillo - Agricultura - CATERPILLAR WORLDWIDE
Búsqueda rápida

CAT PR172

CAT PR172

Año
2006
Horas de uso
1,500 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

ZIEGLER CAT
Mankato, MN
+1 952 843 3582
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT PR172
Ziegler CAT
Grupo de productosherramienta de trabajo - rastrillo
Número de serieRDD00320
Numéro D'unidadEQ0129932
Numero de catálogo10153418
Año de fabricación2006
Horas de uso1,500 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónMankato, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA5,275 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Fits on CategoryCOMPACT TRACK LOADER, SKID STEER LOADERS
Fits on Model216, 216 B, 216 B Series 2, 216 B Series 3, 216 B3, 226, 226 B [HF], 226 B [HF] Series 2, 226 B Series 2, 226 B Series 3, 226 B3, 226 D, 226 D3, 232, 232 B, 232 B Series 2, 232 D, 232 D3, 236, 236 B, 236 B Series 2, 236 B Series 3, 236 D, 236 D3, 242, 242 B [HF], 242 B [HF] Series 2, 242 B Series 3, 242 D, 242 D3, 246, 246 B, 246 C, 246 C [HF], 246 D, 246 D3, 248, 248 B, 252 B Series 2, 252 B Series 3, 256 C, 256 C [HF], 262, 262 B, 262 C, 262 C [HF], 262 C Series 2, 262 D, 262 D3, 268 B, 272 C, 272 C [HF], 272 D, 272 D 2, 272 D 2 XHP, 272 D XHP, 272 D3, 272 D3 XE
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
condición general
200
  • No
  • No
  • Skid Steer quick coupler plate.
  • Bobcat 8 Pin harness
  • Bueno
  • Bueno
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.