Ag-Chem TG7300B

Ag-Chem TG7300B

Precio
252,400 USD
Año
2017
Horas de uso
471 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaAg-Chem TG7300B
Grupo de productosAbonadoras
Número de serieAGCA7300VHNS81024
Numéro D'unidadAC5632
Numero de catálogoCU4452425
Año de fabricación2017
Horas de uso471 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónAltoona, IA
Precio
Precio sin IVAUS$ 252,400
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónHID lights
Raven Viper 4
Raven SmarTrax auto steer
New Leader L4000 14ft box 409SS
7ft insert
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ZIEGLER AG EQUIPMENTVer inventarioContacto seleccionado
Used Sales
Teléfono:+1 888 547 7138
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono