Caterpillar 938GII

Caterpillar 938GII

Price
50,863 USD
Year
2003
Working hours
33472 h
Email x
Name

My email address:*

My friend's email address:*

Message:

Basic information
BrandCaterpillar 938GII
CategoryWheel Loaders
Serial NumberCRD00657
Unit NumberCONSIGNACION
Catalog NumberCU4547034
Manufacturing Year2003
Hours33472 h
CountryMexico
LocationTamuín
Pricing
Price Excluding Tax$ 50,863
Tax-
Price Including Tax-
Conditions
Good
Fair
Poor
  • general appearance
  • safety items
  • gauges, operator station, console
  • engine
  • cooling system
  • electrical, starting and charging system
  • transmission
  • steering
  • brake
  • hydraulics
  • bucket
  • final drives
  • general condition
  • tires
general appearance
  • No
  • No
  • FairPresentan golpes
  • FairCabina requiere limpieza
  • FairRequiere pintura
  • PoorTapa de baterías faltante
  • FairCon soldadura, operacional
  • FairPresenta golpes pequños
  • FairJuego acorde a horas de trabajo
  • FairRequiere limpieza
  • PoorDañados
  • PoorDañados
  • PoorRequiere pintura general
  • FairNo funciona, trabada
  • FairJuego acorde a horas de trabajo
  • FairDoblados
safety items
  • No
  • PoorVidrio frontal dañado
  • PoorNo funciona
gauges, operator station, console
  • No
  • No
  • No
  • PoorNo funciona
  • FairPequeños daños estéticos, operacional
  • PoorCierre de puerta dañado
  • FairPuerta no cierra
  • PoorTapete de piso faltante
  • PoorNo funcionan
  • PoorVidrio frontal dañao
  • PoorNo funcionan
  • Good
  • PoorDañado
  • PoorDañado
  • PoorDañados
  • FairNo cierran
  • PoorNo funcionan
engine
  • Yes
  • YesRequiere limpieza externa en radiador
  • Yes
  • Yes
  • No
  • YesPresenta fuga en motor
  • No
  • Sistema de enfriamiento tiene agua en lugar de anticongelante
  • Requiere mantenimiento en motor, reemplazo de filtro de aire
  • 48 psi
  • Negro
  • FairBandas con desgaste, operativas
  • PoorPresenta falla en el arranque
  • PoorPresenta falla en bomba de inyección al encendido del motor
  • FairEn lo general el equipo esta operativo más sin embargo presenta problemas en el encendido del motor
  • Good
  • Good
cooling system
  • No
  • No
  • No
  • Sistema de enfriamiento tiene agua en lugar de anticongelante
  • FairBandas con desgaste, operacionales
  • Good
  • Good
  • FairPresentan gritas, operacionales no fugan
  • FairRequiere limpieza
  • Good
electrical, starting and charging system
  • Yes
  • Good
  • PoorCables y baterías dañados
  • PoorNo funcionan luces de trabajo
  • FairFuncional
  • PoorPresenta falla en marcha
transmission
  • Yes
  • No
  • No
  • Good
  • Fair
  • Fair
  • FairFugan
  • Poor
  • PoorPresenta falla en cambios en avance
  • FairPresenta fuga en la transmisión
  • PoorNo funcionan medidores
  • FairPresenta falla en velocidades de avance
  • Poor
  • FairJuego acorde a horas
steering
  • FairJuego acorde a horas de trabajo, pernos dañados
  • FairPresenta fuga, operacional
  • FairPresentan corrosión parte externa no fugan
  • FairJuego en articulación de cilindros
  • FairJuego acorde a horas de trabajo, pernos dañados
  • PoorPresenta daño
  • FairPresentan corrosión parte externa no fugan
brake
  • Yes
  • Good
  • FairFuga de aceite
  • PoorDañado
  • Good
hydraulics
  • Yes
  • FairPresentan pernos dañados, juego acorde a horas
  • Good
  • Poor
  • Good
  • FairPresentan corrosión, mangueras con desgaste
  • FairSellos dañados, pernos presentan daño, juego acorde a horas
  • FairPresentan detalles de fugas
  • FairRequiere limpieza
  • FairSellos dañados, pernos presentan daño, juego acorde a horas
bucket
  • 3.5 CDY
  • FairPresenta desgate, operacional
  • Fair
  • FairPresenta desgate, operacional
  • FairPresenta desgate, Juego acorde a horas
  • FairPresenta desgate, operacional
  • FairPresenta desgate, operacional
  • FairPresenta desgate, operacional
  • FairJuego acorde a horas
final drives
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
general condition
  • No
  • Yes
  • No
  • YesNeumáticos con 15 % de vida útil, manejables
  • No
  • FairPresenta golpes
  • FairJuego acorde a horas de trabajo
  • FairApariencia general regular acorde a horas. El equipo requiere pintura general y reparaciones de golpes
tires
  • No
  • 15 %
  • Requieren reemplazo
  • 20.5 R 25
Make / Serial# Tread Depth in 1/32" % Life Remaining Recapped Tread Cuts/Chunks Side Cuts Section
Left Front15NoNoNo
Left Rear15NoNoNo
Right Front15NoNoNo
Right Rear15NoNoNo
Send an offer
All done!

Your offer was forwarded successfully. The seller will be in touch soon!

Message the seller
Edgar Mendoza Martinez
Mexico
Telephone:+52 81 84002000 ext 407
Comments
Name:Company:Email Address:Business Phone:City:Country:
I want the seller's answer bye-mailphone