Hamm HD90

Hamm HD90

Price
50,939 USD
Year
2011
Working hours
9,080 h
Email x
Name

My email address:*

My friend's email address:*

Message:

Basic information
BrandHamm HD90
CategoryTwin drum rollers
Serial NumberH1812003
Catalog NumberCU4807970
Manufacturing Year2011
Hours9,080 h
CountryRussia
LocationКраснодар
Pricing
Price Excluding Tax50,939 USD
Tax-
Price Including Tax-
Conditions
Good
Fair
Poor
  • general appearance
  • safety items
  • gauges, operator station, console
  • engine
  • cooling system
  • electrical, starting and charging system
  • steering
  • hydraulics
  • comments, misc. repairs, general remarks
  • drum
general appearance
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
safety items
  • Poorне работает
  • FairСтекла ок, разбито правое зеркало заднего вида
  • Good
  • Good
gauges, operator station, console
  • Yes
  • Poorне предусмотрен комплектацией
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
engine
  • No
  • Yes
  • Yes
  • No
  • No
  • No
  • Замечаний нет
  • Не дымит.
  • FairНеобходимо продуть.
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • GoodДвигатель работает мягко, ровно, без нареканий. Не дымит.
  • Good
cooling system
  • Замечаний нет
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
electrical, starting and charging system
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
steering
  • Замечаний нет
  • Good
  • Good
hydraulics
  • Замечаний нет
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
comments, misc. repairs, general remarks
  • Комплектация машины с обрезчиком кромки и смещением вальца. Все функции работают.
  • Фильтра не оригинальные. Рекомендуется провести ТО. Необходимо заменить: левую переднюю фару на кабине, задние нижние фары, задний правый поворот и левый стоп.
  • Машина в очень хорошем состоянии для своей наработки и возраста. Перед каждым дорожным сезоном проходит полный комплексный ремонт.
drum
  • Good
  • Good
  • Good
  • FairЗадний валец износ скребков 30 и 40%. Передний валец износ скребков 30%. Замена не требуется.
  • Good
  • Good
  • PoorЧасть подушек повреждена. Необходимо заменить 10 подушек.
  • Good
  • Good
Send an offer
All done!

Your offer was forwarded successfully. The seller will be in touch soon!

Message the seller
ZEPPELIN RUSSLAND OOOSee InventoryWebsiteSelect contact
Used Zeppelin Russland
Telephone:+7 495106 30 91
Comments
Name:Company:Email Address:Business Phone:City:Country:
I want the seller's answer bye-mailphone