Quick Search

Caterpillar 320-07GC

Caterpillar 320-07GC

Price
XDR 120,000
Year
2018
Working hours
4,413 h
Videos of Caterpillar 320-07GC
Email x
Name

My email address:*

My friend's email address:*

Message:

FINNING CHILE S.A.
Santiago
+56 229277196
Show phone number
Basic information
BrandCaterpillar 320-07GC
CategoryCrawler Excavators
Serial NumberZBT00343
Unit Number10085769
Catalog Number4904418
Year2018
Hours4,413 h
CountryChile
LocationSANTIAGO, Chile
Pricing
Price Excluding Tax120,000 USD
TaxDoes not include reclaimable VAT
Price Including Tax-
Details
Accessories
AIR CONDITIONERAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
LIGHTINGLIGHTING
ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUELULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
BOOM, 1 PIECEBOOM, 1 PIECE
CARBODY, STANDARDCARBODY, STANDARD
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
BLUETOOTHBLUETOOTH
Conditions
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Good
Fair
Poor
general appearance
1400
  • No
  • No
  • No
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Goodfalta filtro de malla.
  • Good
  • Goodpernos se encuentran con oxidación.
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
safety items
210
  • No
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Fairbotonera con daños, pero funcionando.
  • Good
  • Good
gauges, operator station, console
850
  • Yes
  • No
  • No
  • No
  • Yes
  • cabina presenta consola trasera suelta, interruptor alternativo, faltan pernos en soporte de vidrio frontal, falta antena y radio no funciona.
  • Fairfiltros de aire saturados, exterior e interior.
  • Fairtapa trasera derecha en carcasa con daños y suelta. techo interior corredizo se encuentra trabada (no desliza).
  • Fairseguro de traba puerta no funciona.
  • Good
  • Good
  • Goodfaltan pernos en soporte de vidrio frontal.
  • Good
  • Good
  • Good
  • Faircinturón se encuentra caducado (vencido), pero en buen estado.
  • Goodtapiz de asiento con daños leves.
  • Fairinterruptor lado izquierdo fuera de estándar y alternativo.
  • Good
engine
260
  • Yes
  • No
  • No
  • Nosobre nivel de aceite motor.
  • No
  • Yessistema presenta fuga de aceite por empaquetadura de Carter. tuberías de lubricación turbo, tubería de varilla nivel y culata/tapa de valvulas.
  • No
  • rojo
  • sistema se encuentra funcionando, sin ruidos extraños, pero presenta varias fugas de aceite.
  • Fairfiltros se encuentran saturados
  • Fairpresentan desgaste, se recomienda realizar cambio.
  • Good
  • Good
  • Fairfuga por sellos de inyectores
  • Fair
  • Fairpresenta varias fugas de aceite
  • Fairpresenta excesivo juego radial, requiere realizar mantencion.
cooling system
410
  • No
  • sistema se encuentra funcionando.
  • Good
  • Good
  • Fair
  • Good
  • Good
electrical, starting and charging system
500
  • No
  • No
  • sistema se encuentra funcionando.
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
hydraulics
760
  • sistema funcionando pero presenta varias fugas de aceite, detalles y bajo nivel de aceite.
  • Fairdesgaste en pasador y bujes unión pluma (juego radial y axial).
  • Fairpresenta piting en vástago.
  • Good
  • Fair
  • Fairfuga de aceite en mangueras de tuberías enfriador aceite hidráulico y manguera de bomba.
  • Good
  • Fairsistema presenta varias fugas, acumulador hidráulico descargado
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Fairpresenta fuga de aceite por tapa de filtros.
  • Good
attachments / work tools
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
boom
120
  • Good
  • Fairpresentan desgaste.
  • Fairpresentan desgaste.
stick
120
  • Fairpresentan desgaste en unión pluma/brazo.
  • Good
  • Fairpresentan desgaste en unión balde (juego radial y axial).
bucket
320
  • No
  • Caterpillar
  • balde se encuentra en buenas condiciones, pasadores y bujes presenta desgaste avanzado (juego radial y axial).
  • Good
  • Fairpresenta desgaste en pasadores y bujes (grupo linkage).
  • Fairpasador y bujes presentan desgaste avanzado (juego radial y axial) y falta sello guardapolvo.
  • Good
  • Goodnuevos, pero son alternativos.
undercarriage
020
Condition Measurement
(L)
Measurement
(R)
% Worn
(L)
% Worn
(R)
Pins & Bushings Turned?No
Carrier Rollerspresentan desgaste avanzado
Idlerspresentan desgaste
Link Part Number422-5496
Notes - UNDERCARRIAGEEslabones, bujes, ruedas guías, rodillos superiores e inferiores presentan desgaste avanzado.
Notes - UNDERCARRIAGE 1sistema tren rodante presenta desgaste avanzado en varios componentes.
Pins & Bushings (External)desgaste avanzado.
Track Frame - LeftFair
Track Frame - RightFair
Carrier Rollers Front17177676
Carrier Rollers Rear17177676
Idlers Front20.5mm23mm714
Links103mm102mm5465
Pins & Bushings (External)55mm54mm115120
Pins & Bushings (Internal)766mm765mm400
Track Roller 138.8mm39mm5656
Track Roller 239.8mm40mm4242
Track Roller 339.7mm42.2mm427
Track Roller 439.6mm38.9mm4956
Track Roller 539.9mm39.3mm4249
Track Roller 638.9mm39.6mm5649
Track Roller 739mm38.8mm5656
Track Shoes (Width)24mm23mm714
final drives
200
  • Good
  • Good
comments, misc. repairs, general remarks
  • Equipo se encuentra funcionando, arranca a la llave.
  • sistema de Motor Diesel y sistema hidráulico presentan varias fugas de aceite y daños.
  • implemento presenta desgaste avanzado en pasadores y bujes (juego axial y radial).
  • sistema tren rodante presenta desgaste avanzado en sus componentes.
Services
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Engine Specs Revolutionary generator set sizing software
Safety Services Safety Services Latest technologies and industry best practices for zero-incident performance
Power Systems Power Systems Most critical needs met with most stringent standards
New Equipment New Equipment Durable and reliable equipment straight from the factory floor
Financial Services Financial Services Get your equipment on the job, fast with Cat Financial
Cat Parts Cat® Parts Worldwide Cat dealer support and 24/7 parts ordering