Caterpillar 305.5E2CR

Caterpillar 305.5E2CR

Price
57,796 USD
Year
2015
Working hours
1082 h
Email x
Name

My email address:*

My friend's email address:*

Message:

Basic information
BrandCaterpillar 305.5E2CR
CategoryCrawler Excavators
Serial NumberEJX01221
Catalog NumberCU4375882
Manufacturing Year2015
Hours1082 h
CountryCanada
LocationVille St-laurent, Montréal, QC
Pricing
Price Excluding Tax$ 57,796
Tax-
Price Including Tax-
Features
Accessories
AIR CONDITIONERAIR CONDITIONER
ANTI-THEFT SYSTEMANTI-THEFT SYSTEM
CE PLATECE PLATE
LIGHTINGLIGHTING
ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUELULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
AUXILIARY HYDRAULICSAUXILIARY HYDRAULICS
COUPLER, QUICKCOUPLER, QUICK
ENGINE ENCLOSURESENGINE ENCLOSURES
BOOM, 1 PIECEBOOM, 1 PIECE
STICK, LONGSTICK, LONG
CARBODY, STANDARDCARBODY, STANDARD
THUMB, HYDRAULICTHUMB, HYDRAULIC
RUBBER TRACKRUBBER TRACK
COUPLER, HYDRAULICCOUPLER, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
Additional InformationSeptember 12, 2018 This nice 305.5E2 CR is not inspected but in good shape. There is a 2'' crack on the left rubber track, not major. Can be sold As-Is
12 Septembre 2018, Cette 305.5E2 CR est en bonne condition. Elle n'a pas été inspecté encore. Il y a une fissure de 2'' sur la traction de gauche, mais rien de dangereux. Peut-être vendu tel quel.
Daniel Carrière

STANDARD BUCKET
STD. 12 MONTHS / 1,000 HOUR POWERTRAIN WARRANTY
WARRANTY & FINANCE VALID FOR MAN, ONT, QUE, NB, NS, PEI & NFLD ONLY
Conditions
Good
Fair
Poor
  • general appearance
  • safety items
  • gauges, operator station, console
  • engine
  • cooling system
  • electrical, starting and charging system
  • hydraulics
  • boom
  • stick
  • bucket
  • final drives
  • undercarriage
  • boom & stick
  • general condition
general appearance
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Esthetitique de la machine est beau dans son enemble
  • YesHuile Moteur
  • No
  • No
safety items
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Toutes les options et fonctions de sécurités sont correctes
  • Good
  • Good
  • Good
  • Yes
  • Yes
  • Good
  • Good
gauges, operator station, console
  • Yes
  • Yes
  • No
  • No
  • Yes
  • Joystick collant a nettoyer -Tout fonction bien
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
engine
  • No
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Antigel rouge -47 C
  • Normal
  • No
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • GoodMaintenance prévue a 500 heures(heures restantes ....
  • Good
  • Good
  • Good
  • Pas de fumée
  • GoodFiltres à air de moteur remplacés
  • Good
  • Good
cooling system
  • No
  • Le systeme de refroidissement fonctionne bien
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
electrical, starting and charging system
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Yes
  • Le systeme de charge et demarrage fonctionnent correctement
  • Good14.38 volts
hydraulics
  • Toute les les fonctions les fonctions hydraulique marchent bien
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
boom
  • 108 in
  • En bon etat
  • Good
  • Good
  • Good
stick
  • GoodUn petit jeu latéral entre le bras et lattache rapide
  • Good
  • Good
  • En bon etat
  • 85 in
bucket
  • CAT
  • HD150305455
  • 24 in- 0.17 y³ - 239 lb
  • En bon etat besion retouche pienture noire
  • CAT
  • HD150305445
  • YesAttache rapide hydraulique
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
final drives
  • Mécanisme fonctionne correctement
  • Fonctionne correctement
  • Yes
  • Yes
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
undercarriage
Condition Measurement
(L)
Measurement
(R)
% Worn
(L)
% Worn
(R)
Carrier RollersCorrecte
IdlersCorrecte
Notes - UNDERCARRIAGEPetit fissure sur lexterieur de la bande de roulement coté droit
Track Frame - LeftGood
Track Frame - RightGood
Track Shoes (Width)16 in16 in
boom & stick
  • No
  • No
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
general condition
  • Good
  • Good
  • YesHuile Moteur
  • Yes
Dealer Certified
Send an offer
All done!

Your offer was forwarded successfully. The seller will be in touch soon!

Message the seller
BATTLEFIELD EQUIPMENT RENTALS (QUÉBEC)See InventoryWebsiteSelect contact
Daniel Carriere
Canada
Telephone:+1 514 3344125
Comments
Name:Company:Email Address:Business Phone:City:Country:
I want the seller's answer bye-mailphone