Valew WT 12K TNK - wasser-lkws - LKW/Transport - CATERPILLAR WORLDWIDE
Schnellsuche

Valew WT 12K TNK

Valew WT 12K TNK

E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

WHEELER MACHINERY CO.
Cedar City, UT
Basis Informationen
MarkeValew WT 12K TNK
Wheeler Machinery Co.
Produktgruppewasser-lkws
Serien Nr.WT12K22131
GerätenummerWT0917
Katalognummer10170871
Baujahr2022
LandUSA
Maschinen StandortCedar City, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.65.300 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zusätzliche Informationen(11' FROM GRADE)
10" DIAMETER DISCHARGE TUBE
11R X 22.5 TIRES
12,000 GALLON WATER TOWER
ACCESS HATCH
AUTOMATIC SHUT OFF
CAMLOCK ON END OF PIPE
DUAL 10 HOLD BUDD WHEELS W/
DUAL 3" FILL PIPES W/ AIR GAPS
DUAL HYDRAULIC CYLINDERS
FIFTH WHEEL KING PIN
FULLY EQUIPPED DOT LIGHT SYSTE
HEAVY DUTY LONG LIFE AXLE,
HEIGHT 13' 4 1/2"
HYDRANT FILL FLOAT SYSTEM
OSHA APPROVED ACCESS LADDER
PRICED 12/05/24 DA
REMOVABLE HYD. PUMP & MOTOR
STEEL TANK, STEEL FITTED HEADS
STRUCTURAL STEEL (A36)
SUSPENSION, & AIR BRAKE SYSTEM
VALVES, AND FLOAT ASSEMBLIES,
WIDTH 96", LENGTH 37' 6"
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage