Trail King INDUSTRIES INC. TK80FG

Trail King INDUSTRIES INC. TK80FG

Preis
53.500 USD
Baujahr
2013
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeTrail King INDUSTRIES INC. TK80FG
Produktgruppeanhänger
Serien Nr.1TKJ05235EM023422
GerätenummerT#5042
KatalognummerCU4452454
Baujahr2013
LandUSA
Maschinen StandortShakopee, MN
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 53.500
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche InformationenTK80FT FOLDING GOOSENECK TRAILER (4S2M ABS), 80000 LBS IN 12', 10'11" FULL WIDTH UPPER DECK W/KNIFE EDGE & 25" KP SETTING & 93" SWING CLEARANCE, 50" LOADED FW HEIGHT, DUAL HYD (PTO - 13HP HONDA) PONY MOTOR NOT INSTALLED AND NOT GUARANTEED TO RUN, 102" FULL WIDTH DECK X 24' DECK, 1 1/2" DECKING (RAISED), TOP FLANGE REINFORCEMENT UPPER & LOWER, (10) D-RINGS PER SIDE - TOTAL UPPER AND LOWER INCLUDES TRIANGLES IN MAIN DECK BEAMS, (2) D-RINGS ON REAR TAIL CHANNEL, STD SWINGOUTS, FULL REAR DECK (WOOD OVER STEEL), 45 DEGREE SLOPE IN TRANSITION AREA - DOUBLE TAPER ... TOP FRONT CORNER, AIR RIDE SUSPENSION, RAISE & LOWERING KIT, STEEL DISC WHEELS, STD 255/70R X 22.5 16 PR TIRES, AIR LIFT 3RD AXLE, FRAME REINFORCEMENT FOR ADDITIONAL AXLES, 55" AXLE SPACING, 4" STROBE LIGHTS IN TAIL CHANNEL ILO 3RD TAIL LIGHT PACKAGE, REMOTE FLASHER WITH BATTERY BKUP, KNUCKLE TROUGH IN REAR 6' OF LOAD DECK, FLAG HOLDERS AT REAR, WIDE LOAD SIGN BRACKET
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ZIEGLER CATSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Used Equipment Sales
Telefon:+1 888 363 3921
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch