SmithCo (OBSOLETE) SX2-4034

SmithCo (OBSOLETE) SX2-4034

Preis
54.800 USD
Baujahr
2018
Betriebsstunden
17.434 h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeSmithCo (OBSOLETE) SX2-4034
Produktgruppeanhänger
Serien Nr.1S9SS4023JL476343
Gerätenummer453699
KatalognummerCU4272569
Baujahr2018
Std17434 h
LandUSA
Maschinen StandortAurora, CO
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 54.800
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche Informationen31 CYD, HEAPED; 102" WIDTH
34' AR400 1/4" STEEL TUB, ROUND
3500 PSI, 5" HYDRAULIC CYLINDERS
AIR RIDE SUSPENSION; (2) 25,000#
AXLES; 49" AXLE SPACING;OUTBOARD
BEARING); PUSH BAR TYPE BUMPER
BOTTOM STYLE; 23 CYD, WATERFULL
BRAKES; CAST BRAKE DRUMS
CAB CONTROLS; HUB-O-METER,
CYLINDERS; ELECTRIC AERO TARP
FRAME: SMITHCO BLACK; ELECTRIC
FRONT & REAR THERMOFORMED
LED LIGHTS, TARP SAFETY SWITCH,
LENGTH; TAPERED BEAM TYPE
MODEL SX2-4034; 39'5" FRAME
MOUNTSTYLE HUBS;16 1/2" X7"
PILOTED, STEEL, BUDD TYPE DISC
PLASTIC FENDERS; ANTI-SKID BRAKE
RADIAL TIRES; WHEELS: (8) HUB-
REMOTE GREASE ZERKS FR HYDRAULIC
REMOTE GREASE ZERKS IN 5TH WHEEL
REMOVEABLE, REPLACEABLE KINGPIN
SENSOR ON 1 AXLE; PAINT: TUB AND
SMITHCO SIDE-DUMP SEMI TRAILER
TARP; STEEL SURCHARGE
TIRE CREDIT/$235.12
TIRES: (8) 11R24.5H DAYTON D630M
TWO SPEED LANDING LEGS (NON-LOAD
VALVE MOUNTED IN TRAILER (INCL:
WEIGHT/14,780 LB
WITH CAB CONTROLS
0P0800/GD 3/19/18
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
WAGNER EQUIPMENT COSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Used Equipment
Telefon:+1 303 900 5875
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch