New Holland SPX3320

New Holland SPX3320

Preis
69.925 USD
Baujahr
2009
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeNew Holland SPX3320
Produktgruppesprühvorrichtungen
Serien Nr.Y8T024610
GerätenummerAC6790
KatalognummerCU4470640
Baujahr2009
Std3244 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortDodgeville, WI
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 69.925
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche InformationenCase 3320
Year 2009
1000g Ss
75g Aux Tank
Foam Marker
6 Boom Sections
90' Boom
3" Reload
20" Nozzle Spacing
Single Body Nozzle
Ss Chemical Eductor
1" Ss Boom Line
Standard Lights
Cloth Seat
Cummins 275 Hp Engine
Hydrostatic Transmission
Fenders
Hyd Track Adjust
Mitas 380/90r46 ... 1.06"
Raven Viper Pro
600s With Gns Unlock
Raven Smart Trax
Accuboom
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ZIEGLER AG EQUIPMENTSiehe InventarKontaktauswahl
Used Sales
Telefon:+1 888 547 7138
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch