Miller N2

Miller N2

Preis
55.746 USD
Baujahr
2006
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeMiller N2
Produktgruppesprühvorrichtungen
Serien Nr.21.12683
GerätenummerAC6800
KatalognummerCU4477882
Baujahr2006
Std3670 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortDeforest, WI
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 55.746
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche InformationenMiller Nitro N2
Year 2006
1000g Poly Tank
100g Poly Aux Tank
Foam Marker
5 Boom Sections
90' Boom
2" Reload
15" Nozzle Spacing
Triple Nozzle
1" Ss Boom Line
Standard & Led Lights
Pressure Washer
Cloth Seat
5.9l 200 Hp Cummins Engine
3 Speed Hydrostatic Transmission
Fenders
Hyd Track Adjust
Titan 380/90r46
Rf @ 20/32, Lf @ 24/32
Rr @ 42/32, Lr @ 8/32
Raven 460
Phx 200
Raven Cruizer
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ZIEGLER AG EQUIPMENTSiehe InventarKontaktauswahl
Used Sales
Telefon:+1 888 547 7138
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch