Ag-Chem SS884

Ag-Chem SS884

Preis
58.330 USD
Baujahr
2009
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeAg-Chem SS884
Produktgruppesprühvorrichtungen
Serien Nr.AGCA0SS8HNUS81080
GerätenummerAC6500
KatalognummerCU4389199
Baujahr2009
Std3141 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortSt. Cloud, MN
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 58.330
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche InformationenSALE

SS884
2009 model year
800 gal ss tank
5 section 100' booms
110 gal poly aux tank
20" nozzle spacing
end row nozzles
poly chemical eductor
3" reload
pressure washer
foam marker
HID lights
Cat C7 engine
hydrostatic 7 speed transmision
hydraulic track adjust
raven viper pro
phoenix 300
RGL 600 lightbar
raven accuboom
goodyear tires 380/90r46 0%-10%
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ZIEGLER AG EQUIPMENTSiehe InventarKontaktauswahl
Used Sales
Telefon:+1 888 547 7138
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch