Ag-Chem RG1100B

Ag-Chem RG1100B

Preis
330.100 USD
Baujahr
2017
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeAg-Chem RG1100B
Produktgruppesprühvorrichtungen
Serien Nr.AGCA1100AHNSL1070
GerätenummerAC6486
KatalognummerCU4372248
Baujahr2017
Std864 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortDe Forest, WI
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 330.100
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche Informationen2017 model
1100g tank
150g aux water tank
Foam marker
7 section booms
Millenium 120' booms
3" reload size
20" nozzle spacing
Off center spacing
Rotary nozzle
End row nozzles
Chemical eductor - poly
Capstan
Front reload
Ss boom line construction
Boom cleanout
Hid lights
Leather seat
8.4l agco power
Hydro transmission
Fenders
Hydraulic track adjust
380/90r46 mich tires ... 1.25"
Raven viper 4
Phx 300 GLONASS unlock
Smarttrax 3d
Rgl 600
Accuboom
Norac 5 section boom height control
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ZIEGLER AG EQUIPMENTSiehe InventarKontaktauswahl
Used Sales
Telefon:+1 888 547 7138
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch