Ag-Chem 8204

Ag-Chem 8204

Preis
59.930 USD
Baujahr
2007
Betriebsstunden
2.770 h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeAg-Chem 8204
ProduktgruppeMineraldüngerstreuer
Serien Nr.AGCA8204ANT001007
GerätenummerAC6032
KatalognummerCU2553302
Baujahr2007
Std2770 h
LandUSA
Maschinen StandortMarshall, MN
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 59.930
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche InformationenAg chem 8204
2007 model
Pneumatic spreader
4 wheeler
Cat C9 engine
Powershift transmission -11 speed
Rockwell rear axle
Cloth seat
Twin bin air spreader
Chain drive
Foam marker
Electric roll tarp
48x31-20 alliance/gy ... 1" tread
1000/50r25 alliance ... 1.25"
Falcon 2 controller
WAAS
Long box, SmarTrax
Lightbar
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ZIEGLER AG EQUIPMENTSiehe InventarKontaktauswahl
Used Sales
Telefon:+1 888 547 7138
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch