Massey Ferguson 4610MHC

Massey Ferguson 4610MHC

Preis
auf Anfrage
Baujahr
2017
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeMassey Ferguson 4610MHC
Produktgruppelandwirtschaftstraktoren
Serien Nr.M46100HJN62903
GerätenummerUAG000317
KatalognummerCU4583995
Baujahr2017
Std876 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortSalinas, CA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.auf Anfrage
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Traktor TypTraktor
Features
Zusätzliche InformationenSTD 2YR/2000HR/0 DED EXPIRES 11/01/20

(115 LITERS)
1 FLOAT + KICKOUT VALVE AND
1 FLOAT VALVE
10 X 55KG (121 LBS) INSTALLED
100 MAX ENGINE HP (75 KW)
13.6-38 6P FIRESTONE R-2
14.9R38 TR218 TUBE
18 X 18 HYDRAULIC SHUTTLE WITH
4WD FRONT AXLE
4WD: CENTER DRIVELINE
6 SPLINE SHAFT 1.375 IN.
80 PTO HP (59.7 KW) ... 2000 RPM
99 RATED ENGINE HP (74 KW)
... 2,000 RPM
... 2200 RPM
... ASSEMBLY CENTER
AGCO POWER 33AWIC 3 CYLINDER
BRAKES: INDEPENDENT OIL
CARB CERTIFIED
CREEPER GEAR
DIAMETER
DRAWBAR WITH CLEVIS
DRIVEN GEAR PUMP 17.5 GPM FLOWS
ENGAGEMENT
EPA TIER 4 FINAL COMPLIANT WITH
F: 13.6-38
FOLDING ROPS
FOR MF4600 SERIES
FRONT SUITCASE WEIGHT PACKAGE
FUEL CAPACITY: 30.4 GALLONS
IMMERSED WET DISC BRAKES WITH
INDEPENDENT FOOT PEDAL
LIFT CAPACITY AT 24": 4409 LBS
OPEN CENTER SYSTEM, ENGINE
OPEN DIFERENTIAL, MECHANICAL
P20 SERIES FIBERGLASS CANOPY
PTO: INDEPENDENT 540/540E
R: 13.6-38
RED 52" X 66"
SMV EMBLEM
STEERING: HYDROSTATIC
TO REMOTES
TOOL BOX
TURBO CHARGED
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
Lars Hannell or Jeff Mello or Mark McClellan or Gary Carlson
Telefon:+1 562 4634795
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch