Massey Ferguson 4610MHC

Massey Ferguson 4610MHC

Preis
auf Anfrage
Baujahr
2017
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeMassey Ferguson 4610MHC
Produktgruppelandwirtschaftstraktoren
Serien Nr.M46100HJN61309
GerätenummerUAG000316
KatalognummerCU4583994
Baujahr2017
Std538 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortSalinas, CA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.auf Anfrage
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Traktor TypTraktor
Features
Zusätzliche InformationenSTD 2YR/2000HR/0 DED EXPIRES 11/01/20

(115 LITERS)
(1999 KG)
1 FLOAT + KICKOUT VALVE AND
1 FLOAT VALVE
10 X 55 KG (121 LBS)
13.6-38 6P FIRESTONE R-2
14.9R38 TR218 TUBE
18 X 18 HYDRAULIC SHUTTLE WITH
4WD FRONT AXLE CENTER DRIVELINE
5" X 2" ROLLBAR - RED
6 SPLINE SHAFT 1.375" DIAMETER
80 PTO HP (59.7KW) ... 2000 RPM
99 RATED ENGINE HP (74KW)
... 2200 RPM
ADJUSTABLE STEEL BRACKET SYSTEM
CREEPER GEAR LEFT HAND SHUTTLE
CUSHION VINYL
DIFFERENTIAL LOCK
DRAWBAR WITH CLEVIS
DURABLE HEAVY DUTY
ELECTRO-HYDRAULIC ENGAGEMENT
ENGAGEMENT
EPA TIER 4 FINAL COMPLIANT WITH
FERGUSON UTILITY & AG TRACTORS
FIBERGLASS CANOPY FOR MASSEY
FOLDING ROPS
FOOT OPERATED MECHANICAL
FRONT SUITCASE WEIGHT PACKAGE
FRONT WEIGHT BRACKET
FUEL CAPACITY: 30.4 GALLONS
FUEL TANK UNDER PLATFORM,
GROUND FILL,
IMPLEMENT SYSTEM: OPEN CENTER
INDEPENDENT WET DISC CLUTCH,
LEVER
LIFT CAPACITY AT 24": 4409 LBS
OPEN DIFFERENTIAL, MECHANICAL
PLANETARY FINAL DRIVES WITH
PLATFORM: FLAT FLOOR PLATFORM
POWDER-COATED
PTO: INDEPENDENT 540/540E SPEEDS
PUMP, 17.5 GPM (66.2 LPM) FLOW
R: 230/95R48 F: 230/95R48
REAR AXLE: DROP DOWN OUTBOARD
REAR LINKAGE
SCR, CARB CERTIFIED
SEAT: ADJUSTABLE SPRING
SYSTEM, ENGINE DRIVEN GEAR
TO REMOTES
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
Lars Hannell or Jeff Mello or Mark McClellan or Gary Carlson
Telefon:+1 562 4634795
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch