Krause 4850-21

Krause 4850-21

Preis
44.214 USD
Baujahr
2009
Betriebsstunden
1 h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeKrause 4850-21
Produktgruppeag - bestellungsgeräte
Serien Nr.2460
GerätenummerB16086
KatalognummerCU4479124
Baujahr2009
Std1 h
LandUSA
Maschinen StandortAltoona, IA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 44.214
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche InformationenKrause 4850-21
2009 Model Year
Disc Ripper
3 Sections
19'6" Working Width
13 Shanks
18" Spacing
22"-24" Blade Diameter
9" Disc Spacing
Single Point Depth Control
Auto Down Pressure
Rock Flex
Hydraulic Disc Leveler
16" Flat Bar Rolling Basket
Lead Shanks
Auto Reset Shanks
Drawbar Hitch
Main Frame Tires 14l-16.5l ... 50%
Wing Tires 11l.15 ... 50%
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ZIEGLER AG EQUIPMENTSiehe InventarKontaktauswahl
Used Sales
Telefon:+1 888 547 7138
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch