Krause 4850

Krause 4850

Preis
31.823 USD
Baujahr
2007
Betriebsstunden
1 h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeKrause 4850
Produktgruppeag - bestellungsgeräte
Serien Nr.149808-07
GerätenummerB16154
KatalognummerCU4489784
Baujahr2007
Std1 h
LandUSA
Maschinen StandortMason City, IA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 31.823
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche InformationenKrause 4850-18 Ripper
2007 Model
9 Shanks
24" Shank Spacing
7" Sweep Size
Front Disc 22.5" Rear 21"
4 Disc Type
9" Disc Spacing
Single Point Depth Control
Auto Down Pressure
Hydraulic Wing Down Pressure
Rock Flex
Manual Disc Leveler
13" Round Bar Rolling Basket
Auto Reset Shanks
Cat 4 Drawbar Hitch
14lx16 Firestone Tires @ 1/2"
28x14x12
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ZIEGLER AG EQUIPMENTSiehe InventarKontaktauswahl
Used Sales
Telefon:+1 888 547 7138
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch