Challenger 4511-11

Challenger 4511-11

Preis
31.100 USD
Baujahr
2016
Betriebsstunden
1 h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeChallenger 4511-11
Produktgruppeag - bestellungsgeräte
Serien Nr.AGCS45110GZ400002
GerätenummerB13692
KatalognummerCU4452418
Baujahr2016
Std1 h
LandUSA
Maschinen StandortSt. Cloud, MN
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 31.100
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche Informationendisc chisel
walking tandems
C-flex disc blades
11 shanks with 15" spacing
front 22.33" discs with 12in spacing
rear 22" disc blades with 10.5in spacing
auto reset shanks
12.5L tires
1"x2"x18" heavy duty reversible points
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ZIEGLER AG EQUIPMENTSiehe InventarKontaktauswahl
Used Sales
Telefon:+1 888 547 7138
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch