CAT D6 PA56 WINCH - Seilwinden - Forstmaschinen - CATERPILLAR WORLDWIDE
Schnellsuche

CAT D6 PA56 WINCH

CAT D6 PA56 WINCH

Baujahr
2018
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

MILTON CAT
Syracuse, NY
+1 7747376569
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeCAT D6 PA56 WINCH
Milton CAT
ProduktgruppeSeilwinden
Serien Nr.1800092
GerätenummerEQ296634
Katalognummer10150668
Baujahr2018
Std1 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortSyracuse, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.19.000 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zusätzliche InformationenBare drum line speed 35" to 55" per minute
Capacity rating 89,800 lbs maximum
CATERPILLAR PA56 WINCH, SLOW SPEED
CATERPILLAR PART NUMBER 371-0954
Electronically controlled, PTO driven
Powershift low speed gears with freespool
SOLD AS IS
Utilizes 1" diameter cable
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.