Schnellsuche

Mitsubishi FB20PNT

Mitsubishi FB20PNT

Baujahr
2017
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

TOROMONT MATERIAL HANDLING
Concord, ON
+1 905 669 6590 x6262
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeMitsubishi FB20PNT
TOROMONT MATERIAL HANDLING
ProduktgruppeElektrostapler
Serien Nr.AFB2650057
GerätenummerLM014742
Katalognummer10118837
Baujahr2017
Std6.019 Std. h
LandKanada
Maschinen StandortCONCORD, Kanada
Preisangabe
Preis ohne MwSt.25.722 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zubehör
BeleuchtungLighting
FeuerlöscherFire Extinguisher
Antrieb - 2 RadDrive - 2 Wheel
RückfahrsignalBack-up Alarm
Motortyp - ElektrischEngine Type - Electric
Zusätzliche Informationen187" MFH / 84" OALH / 34.0" FFH Triplex Mast
AMBER STROBE LIGHT
Capacity : 4000lbs
HANG ON SIDESHIFTER
Protection 90 Days / 500 Hours Whichever Comes First
REAR VIEW MIRROR
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage