Jungheinrich EMC B10 - Elektrostapler - Flurförderzeuge - CATERPILLAR WORLDWIDE
Schnellsuche

Jungheinrich EMC B10

Jungheinrich EMC B10

Baujahr
2017
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

TOROMONT MATERIAL HANDLING
Quebec, QC
Basis Informationen
MarkeJungheinrich EMC B10
TOROMONT MATERIAL HANDLING
ProduktgruppeElektrostapler
Serien Nr.90524822
GerätenummerLQ197000
Katalognummer10120512
Baujahr2017
Std395 Std. h
LandKanada
Maschinen StandortQUEBEC, Kanada
Preisangabe
Preis ohne MwSt.auf Anfrage
Mwst.auf Anfrage
Preis mit MwSt.auf Anfrage
Einzelheiten
Zubehör
Motortyp - ElektrischEngine Type - Electric
Zusätzliche Informationen2 200 lb. Capacity 24 Volt Electric Light-Duty Walkie Stacker
31.5" (800 mm) ISO Class II Carriage ITA Forks: 42"
BASELEG OPENINGS ALL VERSIONS
FRENCH LANGUAGE MARKINGS
Protection No Warranty / Sold As Is
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.