Schnellsuche

Jungheinrich EKS308

Jungheinrich EKS308

Baujahr
2015
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

TOROMONT MATERIAL HANDLING
Kitchener, ON
Basis Informationen
MarkeJungheinrich EKS308
TOROMONT MATERIAL HANDLING
ProduktgruppeElektrostapler
Serien Nr.FN495964
GerätenummerLM801028
Katalognummer10093108
Baujahr2015
Std2.907 Std. h
LandKanada
Maschinen StandortKITCHENER, Kanada
Preisangabe
Preis ohne MwSt.31.029 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zubehör
BeleuchtungLighting
FeuerlöscherFire Extinguisher
Antrieb - 2 RadDrive - 2 Wheel
RückfahrsignalBack-up Alarm
Motortyp - ElektrischEngine Type - Electric
ReifentypTire Type
Zusätzliche Informationen326" MFH / 142" OALH / 50" FFH Triplex Mast
47.0" (1200 mm) Baseleg Overall Width
ADJUSTABLE FORKS 35.4"x5"x2"
Capacity: 3000 lb.
Clipboard Tray
High Level Order Picker with 48V System
MAST AND CARRIAGE DISASSEMBLED
Protection 90 Days / 500 Hours Whichever Comes First
Wire Guide Option
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage