Flurförderzeuge
Gabelstapler
Dieselstapler
Manitou
Startseite
Flurförderzeuge
Gabelstapler
Dieselstapler
Manitou
Manitou M30-4
Basis Informationen
Marke
Manitou M30-4
TOROMONT MATERIAL HANDLING
Produktgruppe
Dieselstapler
Serien Nr.
796277
Gerätenummer
LQ198728
Katalognummer
10124077
Baujahr
2012
Std
1.126 Std. h
Land
Kanada
Maschinen Standort
POINTE-CLAIRE, Kanada
Preisangabe
Preis ohne MwSt.
61.196
USD
Mwst.
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.
-
Einzelheiten
Zubehör
Antrieb - 4 Rad
Drive - 4 Wheel
Feuerlöscher
Fire Extinguisher
Reifentyp - Pneumatisch
Tire Type - Pneumatic
Rückfahrsignal
Back-up Alarm
Motortyp - Diesel
Engine Type - Diesel
Zusätzliche Informationen
4 SECTION VALVE
48" FORKS
Capacity : 6000lbs
COMFORT CABIN
Protection 90 Days / 500 Hours
SIDESHIFTER
Triplex Mast 217" Max Fork Height 120" Overall Lowered
LINK ZUM ANGEBOT
http://catused.cat.com/de/flurforderzeuge/dieselstapler/manitou-m30-4/3dad0987-fa99-4198-8c4d-a6c37c7dc75f.html
►
Manitou M30-4 Bilder größer
ANBIETER KONTAKTIEREN
TOROMONT MATERIAL HANDLING
Youssof Marchane
Kanada