Schnellsuche

CAT MH3022-06C

CAT MH3022-06C

Baujahr
2019
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Mittenwalde/ot Schenkendorf
+49 3375903411
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeCAT MH3022-06C
Zeppelin Baumaschinen GmbH
Produktgruppeumschlagmaschinen/abbruch
Serien Nr.FB302517
GerätenummerFB302517
Katalognummer10124479
Baujahr2019
Std5.516 Std. h
LandDeutschland
Maschinen StandortMittenwalde/OT Schenkendorf, Deutschland
Preisangabe
Preis ohne MwSt.auf Anfrage
Mwst. (19%)auf Anfrage
Preis mit MwSt.auf Anfrage
Einzelheiten
Zusätzliche InformationenENGINEPOWER: 171 HP
LENGTH OF STICK: 4900 MM
Online Owner's Manual
OPERATING WEIGHT: 21.5 T
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 60 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 60 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 60 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 60 %
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage