Olympian XQE20 - transportable stromaggregate - Bau-Und Bergbauausrüstung - CATERPILLAR WORLDWIDE
Schnellsuche

Olympian XQE20

Olympian XQE20

Baujahr
2012
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Kalgoorlie, WA
+61385624100
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeOlympian XQE20
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Produktgruppetransportable stromaggregate
Serien Nr.OLY00000PD4J08687
GerätenummerUA1227
Katalognummer10128001
Baujahr2012
Std36.382 Std. h
LandAustralien
Maschinen StandortKALGOORLIE, Australien
Preisangabe
Preis ohne MwSt.3.845 USD
Mwst. (10%)385 USD
Preis mit MwSt.4.230 USD
Einzelheiten
Motorleistung21,8 PS
Generatorleistung20 kVA
Frequenz50 Hz
Zusätzliche InformationenClass: Generators
Stock No.: UA1227
Manufacturer Year: 2012
Hours: 36,363
Price: AUD (Exclusive of GST)
Location: KALGOORLIE, AUSTRALIA

OPEN SKID DIMENSIONS:
Length (mm): 1690 mm
Width (mm): 950 mm
Height (mm): 1520 mm
Weight (Kg): 758 kg

DESCRIPTION:
Heavy duty, rental spec, sound attenuated, enclosed diesel generator
Complete with integral bunded fuel tank
Full remote start capable control panel
Output circuit breaker
Lead acid start batteries
Prime rated output 20 kVA
Maximum rated current 28 amps
Ready to run
Sharepoint Link

Package Type Dealer Packaged Unit
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage