MultiQuip DCQ220SSCU

MultiQuip DCQ220SSCU

Preis
43.700 USD
Baujahr
2011
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeMultiQuip DCQ220SSCU
Produktgruppetransportable stromaggregate
Serien Nr.8020059
GerätenummerELK113212
KatalognummerCU4464062
Baujahr2011
Std2604 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortTX
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 43.700
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Generatorleistung220 kVA
Frequenz60 Hz
Features
Zubehör
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
ANHÄNGER MONTIERTTRAILER MOUNTED
DIESELDIESEL
GENERATORENGENERATORS
HAUPTSTROMVERSORGUNGPRIME
NOTSTROMAGGREGATSTANDBY
60 hZ60 hZ
AUTO STARTAUTO START
CONTINUOUSCONTINUOUS
Zusätzliche InformationenPricing is firm. Does not include any applicable taxes or fees, installation, start-up, cable, or switch. All equipment is subject to prior sale or rent and is sold "As Is" with no warranty expressed, written or implied unless stated otherwise. 209" long 88" wide 96" high

194KW STANDBY 176KW PRIME RATED TRAILER MOUNTED GENERATOR AT 480V 60HZ
400 GALLON FUEL CAPACITY - CIRCUIT BREAKER - ELECTRIC STARTER
ANALOG CONTROL PANEL - AUTO START/STOP - SAFETY SHUTDOWNS - T4I EMISSIONS - LOAD SUPPLEMENT INCLUDED
CHARGING ALTENATOR - ANALOG CONTROL PANEL - AUTO START/STOP
SOUND ATTENUATED - DUAL AXLE TRAILER MOUNTED - 2 5/16" BALL HITCH
Leistungsbewertung
Standby
60Hz
220kVA / 194kW / 480Volts @ 1800RPM
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
HOLT CATSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
David Dennie
Telefon:+1 361 698 5727
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch