Komatsu EG45BS-2

Komatsu EG45BS-2

Preis
11.684 USD
Baujahr
2003
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeKomatsu EG45BS-2
Produktgruppetransportable stromaggregate
Serien Nr.3713068
GerätenummerUA846
KatalognummerCU4467575
Baujahr2003
Std7445 Std. h
LandAustralien
Maschinen StandortBrisbane, QL
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 11.684
Mwst. (10%)$ 1.168
Preis mit MwSt.$ 12.853
Features
Zubehör
DIESELDIESEL
GENERATORENGENERATORS
HAUPTSTROMVERSORGUNGPRIME
NOTSTROMAGGREGATSTANDBY
MIETBARE/MOBILE POWERMODULERENTAL/MOBILE POWER MODULES
Zusätzliche Informationen• Heavy duty, sound attenuated, enclosed diesel generator
• Built by Japan’s Biggest Generator manufacturer Denyo Japan (in Business over 80 Years )
• Very strong robust & quiet design
• Complete with integral fuel tank
• Powered by Isuzu Diesel Engine
• Denyo rental spec 400% overload brushless alternator
• metered control panel
• Prime rated output 40 kVA Prime
• Maximum rated current 55 amps
• unit serviced and load tested to 110% load
• Other than cosmetic paint bump and scrapes in very good condition
• If your looking for a long life simple to service reliable generator this is it
• Less Than 40% of replacement Cost
• Ready to run
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIASiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Lisa Allan
Australien
Telefon:+61 07 3722 1403
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch