Denyo DCA-500SPK

Denyo DCA-500SPK

Preis
50.791 USD
Baujahr
2009
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeDenyo DCA-500SPK
Produktgruppetransportable stromaggregate
Serien Nr.1341677
GerätenummerUA935
KatalognummerCU4483877
Baujahr2009
Std9291 Std. h
LandAustralien
Maschinen StandortBrisbane, QL
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 50.791
Mwst. (10%)$ 5.079
Preis mit MwSt.$ 55.870
Einzelheiten
Generatorleistung450 kVA
Motorleistung520 PS
Frequenz50 Hz
Zusätzliche InformationenDETAILS:
Stock No.: UA935
Class: Generators
Make:  Denyo
Model: DCA500SPK
Manufacturer Year: 2009
Hours: 9,291
Location:  BRISBANE
Price: $69,500
OPEN SKID DIMENSIONS:

Length (mm):  5,480 mm
Width (mm):  1,650 mm
Height (mm):  2,400  mm
Weight (Kg):  8,540  kg (Dry Weight)
DESCRIPTION:

Heavy duty, sound attenuated, enclosed diesel generator
Complete with 490L integral fuel tank
Powered by Komatsu Diesel SA6D170-B Engine
Ever reliable, bullet proof, Denyo Hire-spec Alternator
Prime rated output 450 kVA Prime
Maximum rated current  626 amps
Very quiet 68dBA @7 metres
Very Robust generator
Ready to run
 (Prices quoted are exclusive of GST)
Features
Zubehör
DIESELDIESEL
GENERATORENGENERATORS
HAUPTSTROMVERSORGUNGPRIME
NOTSTROMAGGREGATSTANDBY
Zusätzliche InformationenDETAILS:
Stock No.: UA935
Class: Generators
Make:  Denyo
Model: DCA500SPK
Manufacturer Year: 2009
Hours: 9,291
Location:  BRISBANE
Price: $69,500
OPEN SKID DIMENSIONS:

Length (mm):  5,480 mm
Width (mm):  1,650 mm
Height (mm):  2,400  mm
Weight (Kg):  8,540  kg (Dry Weight)
DESCRIPTION:

Heavy duty, sound attenuated, enclosed diesel generator
Complete with 490L integral fuel tank
Powered by Komatsu Diesel SA6D170-B Engine
Ever reliable, bullet proof, Denyo Hire-spec Alternator
Prime rated output 450 kVA Prime
Maximum rated current  626 amps
Very quiet 68dBA @7 metres
Very Robust generator
Ready to run
 (Prices quoted are exclusive of GST)
Leistungsbewertung
Prime
50Hz
450kVA / 382kW / 415Volts @ 1500RPM
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIASiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Lisa Allan
Australien
Telefon:+61 07 3722 1403
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch