Denyo DCA300SPK2

Denyo DCA300SPK2

Preis
25.356 USD
Baujahr
2001
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeDenyo DCA300SPK2
Produktgruppetransportable stromaggregate
Serien Nr.1337712
GerätenummerUA936
KatalognummerCU4483820
Baujahr2001
Std1359 Std. h
LandAustralien
Maschinen StandortBrisbane, QL
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 25.356
Mwst. (10%)$ 2.536
Preis mit MwSt.$ 27.891
Einzelheiten
Generatorleistung270 kVA
Frequenz50 Hz
Features
Zubehör
DIESELDIESEL
GENERATORENGENERATORS
HAUPTSTROMVERSORGUNGPRIME
NOTSTROMAGGREGATSTANDBY
Zusätzliche InformationenDETAILS:
• Stock No.: UA936
• Class: Generators
• Make: Denyo
• Model: DCA300ESPK2
• Manufacturer Year: 2001
• Hours: 1359
• Location: BRISBANE
• Price: $37,500
OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 3,750 mm
• Width (mm): 1,400 mm
• Height (mm): 1,800 mm
• Weight (Kg): 4,160 kg (Dry Weight)
DESCRIPTION:
• Heavy duty, sound attenuated, enclosed diesel generator
• Complete with 490L integral fuel tank
• Powered by Komatsu Diesel SA6D125-E-2-A Engine
• Ever reliable, bullet proof, Denyo Hire-spec Alternator
• Digital controls with Digital meter
• Only “run in” with such low Hours on meter
• Prime rated output 270 kVA Prime
• Maximum rated current 375 amps
• Very quiet 68dBA @7 metres
• Very Robust generator
• Ready to run
(Prices quoted are exclusive of GST)
Leistungsbewertung
Prime
50Hz
270kVA / 220kW / 415Volts @ 1500RPM
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIASiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Lisa Allan
Australien
Telefon:+61 07 3722 1403
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch