Denyo DCA125SBH

Denyo DCA125SBH

Preis
18.635 USD
Baujahr
2012
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeDenyo DCA125SBH
Produktgruppetransportable stromaggregate
Serien Nr.3716296
GerätenummerUA941
KatalognummerCU4487567
Baujahr2012
Std2439 Std. h
LandAustralien
Maschinen StandortBrisbane, QL
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 18.635
Mwst. (10%)$ 1.864
Preis mit MwSt.$ 20.499
Einzelheiten
Generatorleistung100 kVA
Frequenz50 Hz
Features
Zubehör
DIESELDIESEL
GENERATORENGENERATORS
HAUPTSTROMVERSORGUNGPRIME
NOTSTROMAGGREGATSTANDBY
Zusätzliche InformationenDETAILS:
• Stock No.: UA941
• Class: Generators
• Make: Denyo
• Model: DCA125SBH
• Manufacturer Year: 2012
• Hours: 2,7439
• Location: BRISBANE
• Price: $30,000
OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 3,100 mm
• Width (mm): 1,240 mm
• Height (mm): 1,600 mm
• Weight (Kg): 2,600 kg (Dry Weight)
DESCRIPTION:
• Heavy duty, super silenced, enclosed diesel generator
• Complete with integral fuel tank
• Powered by Hino Diesel J08C-UD Engine
• Ever reliable, bullet proof, Denyo Hire-spec Alternator
• Only “run in” at 2,778 Hours on meter
• Prime rated output 100 kVA Prime
• Maximum rated current 139 amps
• Very quiet 55dBA @ 7 metres
• Very Robust generator
• Ready to run
(Prices quoted are exclusive of GST)
Leistungsbewertung
Prime
50Hz
100kVA / 73kW / 415Volts @ 1500RPM
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIASiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Lisa Allan
Australien
Telefon:+61 07 3722 1403
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch