Schnellsuche

Caterpillar XQ60KVA

Caterpillar XQ60KVA

Baujahr
2020
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Dodge City, KS
+316 943 4211
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeCaterpillar XQ60KVA
Produktgruppetransportable stromaggregate
Serien Nr.CF900701
GerätenummerSEN254
Katalognummer4716046
Baujahr2020
Std11.058 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortDODGE CITY, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.29.900 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Motorleistung65,3 PS
Frequenz60 Hz
Zusätzliche Informationen**RED TAG SPECIAL**
-XQ60 T4F PORTABLE CAT GENSET, MULTIPLE VOLTAGES,
24 HOUR FUEL TANK

*CAPTIVE: 4852409C3.4BPS102
*CERTIFICATION AR
*CONNECTION GP
*CONNECTION GP G
*END USE: EP RENTAL
*EXCITER GPPERM
*GENERAL AR
*GENERATOR ARPWR
*OPTIONAL ANTICONDENSATION HEA
*OPTIONAL BATTERY CHARGER UL10A
*TRAILER GP W/ ELEC BRAKES
*TRAILER HITCH OPTIONS 3 (76
*VOLTAGE INDICATOR 480V 60HZ
*XQ60BM TIER 4F TOP LEVEL 480
3 PHASE NEMA LOCK RECEPTACLE
3POLE CB
60 HZ 48 KW
60HZ 480 VOLT (WYE)
80C TEMP RISE OVER 40C AMB
ALT SPACE HEATER
BATTERY CHARGER UL10A 120VAC
EMCP4.2B CONTROL PANEL
ENGLISH INSTRUCTION LANGUAGE
ENGLISH PANEL LANGUAGE
EPA/CARB TIER 4F EMISSION CERT
HEATER GP GEN
HITCH PINTLE
INSIDE US EPA LOCATIONS
INTEGRATED VOLTAGE REGULATOR
IVR12 PERMANENT MAGNET
KS TAG 673938
NO CLEAN EMISSIONS MODULE
NO DPF EXTENDED SERVICE CVRG
NO LWA DECALS TO BE FITTED
NO PUMP ELECTRONIC TANK UNIT
NO SOUND POWER VALUE REQUIRED
NOT APPLICABLE
Online Owner's Manual
OPTIONAL CONNECTION GROUP
PRIME POWER
PRODUCTION CORRECTION
PSPS PANEL LEVEL CSTIC
RENTAL
RENTAL EPG
STANDARD ALTERNATOR
STANDARD ENCLOSURE
STANDARD MUFFLER
STANDARD RADIATOR
STANDARD TEST REPORT
STANDARD WARRANTY
TRAILER- ELECTRIC BRAKES XQ60
VIN# 7KUBB1316KJ088833
WET BATTERY (B1W)
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage