Caterpillar XQ2000

Caterpillar XQ2000

Preis
389.648 USD
Baujahr
2013
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar XQ2000
Produktgruppetransportable stromaggregate
Serien Nr.DD800215
GerätenummerUA925
KatalognummerCU4465723
Baujahr2013
Std11113 Std. h
LandAustralien
Maschinen StandortPort Hedland, WA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 389.648
Mwst. (10%)$ 38.965
Preis mit MwSt.$ 428.613
Einzelheiten
Generatorleistung2000 kVA
Frequenz50 Hz
Features
Zubehör
DIESELDIESEL
GENERATORENGENERATORS
HAUPTSTROMVERSORGUNGPRIME
NOTSTROMAGGREGATSTANDBY
MIETBARE/MOBILE POWERMODULERENTAL/MOBILE POWER MODULES
CAT MarkengeneratorCAT BRAND GENSET
AUTO STARTAUTO START
Zusätzliche InformationenDESCRIPTION:
• Heavy duty, rental spec, sound attenuated to 85 dBA at 1 meters containerised, diesel generator
• Caterpillar 3516B, sixteen cylinder, V form, diesel engine
• Integral 1,250 litre daily service, duel walled, fuel tank with bypass valves for external supply
• Full remote start capable control panel with island mode or utility synch paralleling control
• Motorised, paralleling, output circuit breaker with earth leakage protection
• Lead acid start batteries with charge alternator and trickle charger
• Permanently installed in a 40’ ISO container with internal lighting
• Rated output 1600 kW, 2000 kVA, 50 Hz. 415V, 3 phase
• Rated current 2,782 amps
• Ready to run and fully load tested.

(Price quoted ex works excluding GST)

DETAILS:
• Class: Generators
• Stock No.: 923
• Year of manufacture: 2014
• Hours: 11051
• Location: Port Headland WA
• Price: AUD$575,000
OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 12,200 mm
• Width (mm): 2,440 mm
• Height (mm): 2,900 mm
• Weight (Kg): 33,300 kg
Leistungsbewertung
Prime
50Hz
2000kVA / 1600kW / 415Volts @ 1500RPM
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIASiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Lisa Allan
Australien
Telefon:+61 07 3722 1403
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch