Caterpillar XQ1250

Caterpillar XQ1250

Preis
262.971 USD
Baujahr
2005
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar XQ1250
Produktgruppetransportable stromaggregate
Serien Nr.CMC01455
Gerätenummer1007
KatalognummerCU4485738
Baujahr2005
Std7023 Std. h
LandKanada
Maschinen StandortInnisfil, ON
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 262.971
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Generatorleistung1562 kVA
Frequenz60 Hz
Features
Zubehör
ANHÄNGER MONTIERTTRAILER MOUNTED
DIESELDIESEL
GENERATORENGENERATORS
NOTSTROMAGGREGATSTANDBY
60 hZ60 hZ
CAT MarkengeneratorCAT BRAND GENSET
Zusätzliche Informationen2005 Caterpillar XQ1250 Diesel Generator
1250 kW/600 V Standby
7,023 Hours
Serviced, Load/Megger Tested
Sound Attenuated, Trailer Certified
Leistungsbewertung
Standby
60Hz
1562kVA / 1250kW / 600Volts @ 1800RPM
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
TOROMONT POWER SYSTEMSSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Patrick McCart
Kanada
Telefon:+1 705 436 7770
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch