Caterpillar XQC1600

Caterpillar XQC1600

Preis
439.794 USD
Baujahr
2015
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar XQC1600
Produktgruppetransportable stromaggregate
Serien Nr.N1M00252
GerätenummerUA965
KatalognummerCU4486031
Baujahr2015
LandAustralien
Maschinen StandortBrisbane, QL
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 439.794
Mwst. (10%)$ 43.979
Preis mit MwSt.$ 483.774
Einzelheiten
Generatorleistung1987 kVA
Frequenz50 Hz
Features
Zubehör
DIESELDIESEL
GENERATORENGENERATORS
HAUPTSTROMVERSORGUNGPRIME
NOTSTROMAGGREGATSTANDBY
SCHALTGETRIEBESWITCHGEAR
MIETBARE/MOBILE POWERMODULERENTAL/MOBILE POWER MODULES
CAT MarkengeneratorCAT BRAND GENSET
AUTO STARTAUTO START
Zusätzliche InformationenFOUR NEW, UNUSED UNITS AVAILABLE NOW! 

THESE UNITS WONT LAST AT THIS PRICE.

DETAILS:

Class: Generators
Stock No.: UA960
Year of manufacture:  2015
Hours: 0
Location:  Larapinta Qld
Price: AUD$649,000 (Excl GST) Ex Works
OPEN SKID DIMENSIONS:

Length (mm): 12,200 mm
Width (mm):  2,440 mm
Height (mm):  2,900 mm
Weight (Kg):  32,000  kg
DESCRIPTION:

Heavy duty, rental spec, sound attenuated to 75 dBA at 7 meters containerised, diesel generator
Compact Caterpillar four cycle 3516C-HD turbocharged-aftercooled (SCAC) diesel engine
50/60Hz switchable
Integral 946 litre daily service, fuel tank with solenoid fuel fill control valve for Auto fill.
Full remote start capable control panel with island mode or utility synch paralleling control
Motorised, paralleling, output circuit breaker with earth leakage protection
Lead acid start batteries with charge alternator and trickle charger
Permanently installed in a 40’ ISO container with internal lighting
Rated output 1590 kW, 1987 kVA, 50 Hz. 415V, 3 phase
Rated current 2,764 amps
Ready to run and fully load tested.
The largest and most advanced mobile rental generator available in the world. 

EPSA have been fortunate to obtain 8 x “AS NEW” packaged generator units only run between 1.3 to 593 hours in total. 

Would suit any new buyer.  Warranty is available. 

Caterpillar latest low fuel consumption technology, low emission with high service intervals of 1000 hr. 

(Price quoted ex works excluding GST)
Leistungsbewertung
Prime
50Hz
1987kVA / 1590kW / 415Volts @ 1500RPM
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIASiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Lisa Allan
Australien
Telefon:+61 07 3722 1403
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch