Caterpillar 3406

Caterpillar 3406

Preis
32.323 USD
Baujahr
2008
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 3406
Produktgruppetransportable stromaggregate
Serien Nr.C2Y01413
GerätenummerUA871
KatalognummerCU4483869
Baujahr2008
Std13063 Std. h
LandAustralien
Maschinen StandortBrisbane, QL
Preisangabe
Preis ohne MwSt.32.323 USD
Mwst. (10%)3.232 USD
Preis mit MwSt.35.556 USD
Einzelheiten
Motorleistung299 PS
Generatorleistung275 kVA
Frequenz50 Hz
Zusätzliche InformationenDETAILS:
• Class: Generators
• Stock No.: UA871
• Manufacturer Year: 2008
• Hours: 13,063
• Location: Brisbane Qld
• Price: AUD$47,000 Excl GST Ex Works
OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 4,600 mm
• Width (mm): 1,650 mm
• Height (mm): 2,200 mm
• Weight (Kg): 4,013 kg (DRY)
DESCRIPTION:
• Heavy duty, rental spec, sound attenuated, enclosed diesel generator
• Complete with integral bunded fuel tank
• Full remote start capable control panel
• Output circuit breaker
• Lead acid start batteries
• Prime rated output 275 kVA
• Maximum rated current 382 amps
• Ready to run
(Prices quoted are exclusive of GST)
Features
Zubehör
DIESELDIESEL
GENERATORENGENERATORS
HAUPTSTROMVERSORGUNGPRIME
NOTSTROMAGGREGATSTANDBY
CAT MarkengeneratorCAT BRAND GENSET
AUTO STARTAUTO START
Zusätzliche InformationenDETAILS:
• Class: Generators
• Stock No.: UA871
• Manufacturer Year: 2008
• Hours: 13,063
• Location: Brisbane Qld
• Price: AUD$47,000 Excl GST Ex Works
OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 4,600 mm
• Width (mm): 1,650 mm
• Height (mm): 2,200 mm
• Weight (Kg): 4,013 kg (DRY)
DESCRIPTION:
• Heavy duty, rental spec, sound attenuated, enclosed diesel generator
• Complete with integral bunded fuel tank
• Full remote start capable control panel
• Output circuit breaker
• Lead acid start batteries
• Prime rated output 275 kVA
• Maximum rated current 382 amps
• Ready to run
(Prices quoted are exclusive of GST)
Leistungsbewertung
Prime
50Hz
275kVA / 220kW / 415Volts @ 1500RPM
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIASiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Lisa Allan
Australien
Telefon:+61 737221403
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch