Caterpillar 3406

Caterpillar 3406

Preis
32.527 USD
Baujahr
2012
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 3406
Produktgruppetransportable stromaggregate
Serien Nr.C2G08272
GerätenummerUA870
KatalognummerCU4471524
Baujahr2012
Std12434 Std. h
LandAustralien
Maschinen StandortBrisbane, QL
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 32.527
Mwst. (10%)$ 3.253
Preis mit MwSt.$ 35.780
Einzelheiten
Generatorleistung275 kVA
Frequenz50 Hz
Features
Zubehör
DIESELDIESEL
GENERATORENGENERATORS
HAUPTSTROMVERSORGUNGPRIME
NOTSTROMAGGREGATSTANDBY
MIETBARE/MOBILE POWERMODULERENTAL/MOBILE POWER MODULES
CAT MarkengeneratorCAT BRAND GENSET
AUTO STARTAUTO START
Zusätzliche InformationenDESCRIPTION:
• Heavy duty, rental spec, sound attenuated to 85 dBA at 1 meter fully enclosed, diesel generator
• Caterpillar 3406, six cylinder, in line, diesel engine
• Integral 775 litre daily fuel tank with bypass valves for external supply
• Full remote start capable control panel with island mode or utility synch paralleling control
• Motorised, paralleling, 4 pole, output circuit breaker with earth leakage protection
• Lead acid start batteries with charge alternator and trickle charger
• Fully enclosed in a heavy duty, sound attenuated, weatherproof canopy.
• Fully bunded container to 110% of total fluid capacity
• Rated output 220 kW, 275 kVA, 50 Hz. 415V, 3 phase
• Ready to run and fully load tested.
(Price quoted ex works excluding GST)

DETAILS:
• Class: Generators
• Stock No.: UA870
• Year of manufacture: 2012
• Hours: 12,434
• Location: LARAPINTA QLD
• Price: $48,000 AUD Ex Works (Excl GST)
OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 4,600 mm
• Width (mm): 1,650 mm
• Height (mm): 2,200 mm
• Weight (Kg): 4,013 kg
Leistungsbewertung
Prime
50Hz
275kVA / 220kW / 415Volts @ 1500RPM
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIASiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Lisa Allan
Australien
Telefon:+61 07 3722 1403
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch