Caterpillar TL943D

Caterpillar TL943D

Preis
87.000 USD
Baujahr
2016
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar TL943D
Produktgruppeteleskopstapler
Serien Nr.MLJ00228
GerätenummerUM08001
KatalognummerCU4526983
Baujahr2016
Std585 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortSan Leandro, CA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.87.000 USD
Mwst. USD
Preis mit MwSt. USD
Einzelheiten
Zusätzliche InformationenALARM, BACK-UP, STANDARD
BELT, SEAT, 3"
CANOPY, OPEN
CARRIAGE, STANDARD 72"
CLIMATE PACK, STANDARD
COUPLER, MANUAL, IT
COVER, OUTRIGGER VALVE
EIN # WE7J77
FENDERS, CANOPY, SET OF FOUR
FORK, PALLET 2.36" X 6" X 60"
FRAME, STABILIZER
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LEVER, MANUAL, FNR
LOADCHART (AM-N), STABILIZERS
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
MONITOR, NONE
PACK, ROLL ON/ROLL OFF, TL
PL641
PRODUCT LINK INSTALLED 0016222
RIDE CONTROL, NONE
ROOF CAP
TIRES, 370/75-28, FS, MT, FOAM
WORKLIGHTS, NO A/C
LOCKS, SET OF FOUR
TL943D NORTH AMERICAN ORDER
Features
Zusätzliche InformationenALARM, BACK-UP, STANDARD
BELT, SEAT, 3"
CANOPY, OPEN
CARRIAGE, STANDARD 72"
CLIMATE PACK, STANDARD
COUPLER, MANUAL, IT
COVER, OUTRIGGER VALVE
EIN # WE7J77
FENDERS, CANOPY, SET OF FOUR
FORK, PALLET 2.36" X 6" X 60"
FRAME, STABILIZER
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LEVER, MANUAL, FNR
LOADCHART (AM-N), STABILIZERS
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
MONITOR, NONE
PACK, ROLL ON/ROLL OFF, TL
PL641
PRODUCT LINK INSTALLED 0016222
RIDE CONTROL, NONE
ROOF CAP
TIRES, 370/75-28, FS, MT, FOAM
WORKLIGHTS, NO A/C
LOCKS, SET OF FOUR
TL943D NORTH AMERICAN ORDER
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
PETERSON TRACTOR COSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Used Sales
Telefon:+1 8448259200
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch