Caterpillar TL642C

Caterpillar TL642C

Preis
64.000 USD
Baujahr
2014
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar TL642C
Produktgruppeteleskopstapler
Serien Nr.THG00843
Gerätenummer13128
KatalognummerCU2252091
Baujahr2014
Std1779 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortJackson, TN
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 64.000
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche Informationen(CANOPY)
BATTERY DISCONNECT SWITCH
FENDERS
FOAM-FILLED TIRES 13X 24
PALLET FORKS,(2)60MM X 125MM
PINTLE TYPE TOW HOOK
TL642C CY
WIDE TILT CARRIAGE,1829 MM(72")
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
THOMPSON MACHINERY COMMERCE CORPORATIONSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Marshall Amis
Telefon:+1 615 256 2424
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch