Caterpillar TL1255

Caterpillar TL1255

Preis
142.000 USD
Baujahr
2015
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar TL1255
Produktgruppeteleskopstapler
Serien Nr.ML700373
Gerätenummer014010071
KatalognummerCU4326804
Baujahr2015
Std3062 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortTX
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 142.000
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche InformationenLIGHTS, ROADING, RH
BELT, SEAT, 3"
TIRES, 400/75-28, FS, MT
LANE 2 ORDER
RIDE CONTROL, NONE
TL1255D NORTH AMERICAN ORDER
CLIMATE PACK, STANDARD
WINDOW, REAR, STANDARD
CANOPY, OPEN
FENDER, FRONT
LEVER, MANUAL, FNR/WIPERS/IND
COUPLER, MANUAL, IT
LOADCHART, NACD, TL1255D
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
MONITOR, NONE
INSTRUCTIONS, ANSI
CARRIAGE, STANDARD 72"
AXLE, STANDARD
PACK, ROLL ON/ROLL OFF, TL
WORKLIGHTS, NO A/C
FORK, DUAL TAPER 2" X 6" X 72"
ROOF CAP
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
MUSTANG RENTAL SERVICESSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Anthony Olivares
Telefon:+1 713 452 200
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch