Caterpillar TH514

Caterpillar TH514

Preis
119.145 USD
Baujahr
2012
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar TH514
Produktgruppeteleskopstapler
Serien Nr.TBW00650
GerätenummerEQ00078918
KatalognummerCU4413124
Baujahr2012
Std1920 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortWV
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 119.145
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
TRANSMISSIONTRANSMISSION
Zusätzliche Informationen1270 MM (50IN)
48"X2.36"X5") 11000LB
AIR CONDITIONING
AIR SUSPENSION SEAT
BATTERY, DUAL, W/ DISCONNECT
BLOCK HEATER
CAT C4.4 DITA AC, 100HP
CAT TH514 CAB MA4
ENGINE & 4SP POWERSYCHRO
ENGINE SERIAL NO: 44611941
ENTRY DOOR WINDOW
EROPS CERTIFIED CABIN
FENDERS
FLOOD/WORK LIGHTS
FUSE PANEL
HEATER
HITCH, RETRIEVAL
HYDRAULIC CONTROL JOYSTICK
INTERACTIVE LCD MONITOR
ON RUBBER MOUNTS
OPERATOR STATION ISOLATED
PALLET FORKS X2 (
PRODUCT LINK PL641
RADIO READY
REAR WINDOW
ROAD LIGHTS
ROTATE/SIDE TILT CARRIAGE,
ROTATING BEACON
SINGLE LEVEL ELECTRO-
SUN SCREEN
WIPER BLADE FRONT AND
WIPER BLADE ROOF
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
WHAYNE SUPPLY COMPANYSiehe InventarKontaktauswahl
HOLLY RICHARDSON
Telefon:+1 502 774 4441 ext 32702
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch