Schnellsuche

CAT TL1255

CAT TL1255

Baujahr
2023
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

WYOMING MACHINERY
Casper, WY
+1 307 472 1000
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeCAT TL1255
WYOMING MACHINERY
Produktgruppeteleskopstapler
Serien Nr.T8201413
GerätenummerT821413
Katalognummer10070682
Baujahr2023
Std315 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortCasper, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.335.881 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zubehör
SCHWINGUNGSDÄMPFUNGRIDE CONTROL
Zusätzliche InformationenALARM, BACK-UP, STANDARD
BELT, SEAT, 3"
CAB, ENCLOSED, HRC
CARRIAGE, SIDE TILT, 72"
CLIMATE PK, STD, SGL BATTERY
COUPLER, HYDRAULIC, IT
ELECTRICAL HARNESS, COUPLER
FENDERS, SINGLE
FORK, DUAL TAPER 2" X 6" X 72"
HEATER + AIR CONDITIONER, HRC
HEATER, ENGINE BLOCK, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LEVER, MANUAL, FNR/WIPERS/IND
LIGHTS, ROADING, RH
LOAD CHART, ANSI, TL1255
MANUAL, O&M, ENGLISH
MONITOR, NONE
Online Owner's Manual
PACK, ROLL ON/ROLL OFF, TL
PREPARATION PACK, AM-N
PRODUCT LINK READY, A/C
STEERING, STANDARD
SUN SCREEN, ROOF, NONE
TIRES, 17.50-25, FS, G2
TL1255 NORTH AMERICAN ORDER
USB CHARGING POINT
WASHER/WIPER, REAR
WASHER/WIPER, ROOF
WINDOW,REAR, EXT RELEASE, ANSI
WORKLIGHTS,LED, A/C COMPATIBLE
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.