Schnellsuche

CAT TL1055D

CAT TL1055D

Baujahr
2018
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

PETERSON TRACTOR CO
Redding, CA
+1 8448259200
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeCAT TL1055D
Peterson Tractor Co.
Produktgruppeteleskopstapler
Serien Nr.ML501294
GerätenummerUM09153
Katalognummer10141247
Baujahr2018
Std3.964 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortRedding, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.auf Anfrage
Mwst.auf Anfrage
Preis mit MwSt.auf Anfrage
Einzelheiten
Zusätzliche InformationenALARM, BACK-UP, STANDARD
AXLE, STANDARD
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
CANOPY, OPEN
CARRIAGE, STANDARD 72"
CLIMATE PACK, STANDARD
COUPLER, MANUAL, IT
EIN #DB6U98
FENDERS, SET OF FOUR
FORK, PALLET 2.36" X 6" X 60"
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LEVER, MANUAL, FNR
LOADCHART, NACD, TL1055D
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
MONITOR, NONE
Online Owner's Manual
PACK, ROLL ON/ROLL OFF, TL
PL240B
PRODUCT LINK ADDED 0029438
PRODUCT LINK READY
RIDE CONTROL, NONE
ROOF CAP
STEERING, STANDARD
SUN SCREEN, ROOF
TIRES, 400/75-28, FS, MT, FOAM
TL1055D NORTH AMERICAN ORDER
WORKLIGHTS, NO A/C
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage