Schnellsuche

CAT TL1055

CAT TL1055

Baujahr
2022
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

WYOMING MACHINERY
Casper, WY
+1 307 472 1000
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeCAT TL1055
WYOMING MACHINERY
Produktgruppeteleskopstapler
Serien Nr.T7800605
GerätenummerT78605
Katalognummer10049057
Baujahr2022
Std941 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortCasper, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.225.250 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zusätzliche InformationenALARM, BACK-UP, STANDARD
BELT, SEAT, 3"
CAB, ENCLOSED, HRC
CARRIAGE, STANDARD 72"
CLIMATE PK, STD, SGL BATTERY
COUPLER, MANUAL, IT
FENDERS, SINGLE
FORK, PALLET 2.36" X 6" X 60"
HEATER + AIR CONDITIONER, HRC
HEATER, ENGINE BLOCK, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI
LEVER, MANUAL, FNR/WIPERS/IND
LOAD CHART, ANSI, TL1055
MANUAL, O&M, ENGLISH
MONITOR, NONE
Online Owner's Manual
PREPARATION PACK, AM-N
PRODUCT LINK READY, A/C
RIDE CONTROL, NONE
STEERING, STANDARD
SUN SCREEN, ROOF, NONE
TIRES, 400/75-28, FS, MH
WINDOW, REAR, STANDARD
WORKLIGHTS,LED, A/C COMPATIBLE
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.