Schnellsuche

CAT TH255CHRC

CAT TH255CHRC

Baujahr
2016
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

PETERSON TRACTOR CO
Redding, CA
+1 8448259200
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeCAT TH255CHRC
Peterson Tractor Co.
Produktgruppeteleskopstapler
Serien Nr.JK200912
GerätenummerUM08943
Katalognummer10142889
Baujahr2016
Std2.720 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortRedding, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.auf Anfrage
Mwst.auf Anfrage
Preis mit MwSt.auf Anfrage
Einzelheiten
Zusätzliche InformationenBATTERY, DISCONNECT SWITCH
BELT, SEAT, 3"
CANOPY, TILT STEERING COLUMN
CARRIAGE, STANDARD 50"
COUNTERWEIGHT, ADSD-N
COUPLER, MANUAL, UNIVERSAL
EIN # GG5F96
ELECTRICAL CONFIG, ADSD-N PLUS
FAN, ENGINE, VARIABLE
FENDERS, SET OF FOUR
FORK, PALLET 2" X 4" X 48"
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LICENSE PLATE
LOADCHART, UNI CPLR, USA
LOCKS
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
Online Owner's Manual
PACKING TH, COMPLETE MACHINE
PL641
PRECLEANER, ENGINE BREATHER
PRODUCT LINK INSTALL 0018993
REGIONAL ARRANGEMENT-ADSD-N
SEAT, VINYL
TH255C NORTH AMERICAN ORDER
TIRES, 12 X 16.5, FOAM
WORKLIGHTS, CANOPY MOUNTED
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage