CAT TH255C - teleskopstapler - Bau-Und Bergbauausrüstung - CATERPILLAR WORLDWIDE
Schnellsuche

CAT TH255C

CAT TH255C

Baujahr
2020
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

QUINN COMPANY
Fresno, CA
+1 562 463 4795
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeCAT TH255C
Quinn Company
Produktgruppeteleskopstapler
Serien Nr.JK204417
GerätenummerCCU001310
Katalognummer10171554
Baujahr2020
Std1.068 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortFRESNO, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.73.000 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zubehör
KontergewichtCounterweight
Zusätzliche InformationenBATTERY, DISCONNECT SWITCH
BELT, SEAT, 3"
CANOPY, FIXED STEERING COLUMN
CARRIAGE, SIDE SHIFT 48"
COUPLER, MANUAL, UNIVERSAL
ELECTRICAL CONFIG, ADSD-N PLUS
FAN, ENGINE, VARIABLE
FENDERS, SET OF FOUR
FORK, PALLET 2" X 4" X 48"
HITCH, NONE
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LINES, REAR AUX, NONE
LOADCHART, UNI CPLR, USA
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
MIRROR, EXTERNAL
Online Owner's Manual
PACKING TH, COMPLETE MACHINE
PREPARATION PACK, AM-N
RAIN CAP, ENGINE BREATHER
SEAT, VINYL
TH255C NORTH AMERICAN ORDER
TIRES, 12 X 16.5, PNEUMATIC
WINDOW, REAR,EXTL RELEASE, USA
WORKLIGHTS, CANOPY MOUNTED
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage