Schnellsuche

Weiler P385B

Weiler P385B

Baujahr
2018
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

HOLT CAT
Corpus Christi, TX
+1 7262167607
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeWeiler P385B
ProduktgruppeStrassenfertiger
Serien Nr.P385B-2511
GerätenummerCES001965
Katalognummer10054605
Baujahr2018
Std609 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortCORPUS CHRISTI, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.175.000 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zubehör
CE-SCHILDCE PLATE
BELEUCHTUNGLIGHTING
RUNDUMLEUCHTEBEACON
BEDIENELEMENTE, MANUELLCONTROLS, MANUAL
KONTROLLE, NEIGUNGS-CONTROLS, SLOPE
EINBAUBOHLE, ELEKTRISCHES HEIZSYSTEMSCREED, ELECTRICAL HEATING SYSTEM
EINBAUBOHLE, AUSZIEHBARSCREED, EXTENDABLE
Konditionen
Der Kauf einer gebrauchten Cat-Maschine bedeutet eine Investition in eine hochwertige Maschine, auf die Sie sich verlassen können. Ihr Händler nimmt sich die Zeit und die nötigen Ressourcen, um jede Gebrauchtmaschine zu prüfen und sicherzustellen, dass diese voll einsatzbereit für Sie ist
Gut
Angemessen
Schlecht
allgemeines erscheinungsbild
1000
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
sicherheitsvorkehrungen
400
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
800
  • LEFT SEAT CUSHION IS TORN
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
motor
610
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • RED
  • ENGINE SOUNDS AND RUNS GOOD, NO LEAKS OR ISSUES NOTICED
  • GOOD
  • NO SMOKE
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
kühlsystem
600
  • NO ISSUES
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
600
  • STARTS PROPERLY, NO ISSUES NOTICED, LIGHTS WORK
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
fahrbahnfertiger / glättbalken / förderband
1900
  • ALL SCREED FUNCTIONS WORK PROPERLY, NO ISSUES
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
laufwerk
600
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Anmerkungen - LAUFWERKUNDERCARRIAGE IS GOOD
IdlersGut
RollersGut
Rubber Track / Belt - LeftGut
Rubber Track / Belt - RightGut
Laufrollenrahmen - linksGut
Laufrollenrahmen - rechtsGut
seitenantriebe
100
  • Gut
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • MACHINE STARTS AND RUNS, ENGINE SOUNDS AND RUNS GOOD, DRIVES FORWARD AND REVERSE PROPERLY, ALL SCREED FUNCTIONS WORK, LIGHTS WORK, HORN AND BACK UP ALARM WORK
  • HAS 3 DRIVE SPEEDS - ONLY SPEED ONE SEEMS TO WORK, SPEED TWO AND THREE DONT ACTIVATE?
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage