Caterpillar CS56B

Caterpillar CS56B

Preis
auf Anfrage
Baujahr
2019
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar CS56B
ProduktgruppeStrassenfertiger
Serien Nr.S5601050
Gerätenummer19NE0845
KatalognummerCU4616262
Baujahr2019
Std55 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortHouston, TX
Preisangabe
Preis ohne MwSt.auf Anfrage
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zusätzliche InformationenNO COMPACTION SENSOR
INSTRUCTIONS, NA PLATFORM
OIL, HYDR, FACTORY FILLED
MIRRORS, REARVIEW, EXTERNAL
INSTALLATION, ROPS/FOPS
SCRAPER, STEEL, FRONT
NO BLADE
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
SCREEN, STANDARD
LANGUAGES, OPTION 1
TIRES, 23,1-26 TI 8PR
SEAT, VINYL
PACK, DOMESTIC TRUCK
SEAT BELT, 2"
LANE 3 ORDER
CERTIFICATE OF ORIGIN
PLATFORM, ROPS/FOPS
FREQUENCY, FIXED
ENGINE, TIER 4F/STAGE 4
Features
Zusätzliche InformationenNO COMPACTION SENSOR
INSTRUCTIONS, NA PLATFORM
OIL, HYDR, FACTORY FILLED
MIRRORS, REARVIEW, EXTERNAL
INSTALLATION, ROPS/FOPS
SCRAPER, STEEL, FRONT
NO BLADE
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
SCREEN, STANDARD
LANGUAGES, OPTION 1
TIRES, 23,1-26 TI 8PR
SEAT, VINYL
PACK, DOMESTIC TRUCK
SEAT BELT, 2"
LANE 3 ORDER
CERTIFICATE OF ORIGIN
PLATFORM, ROPS/FOPS
FREQUENCY, FIXED
ENGINE, TIER 4F/STAGE 4
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
MUSTANG CATSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Garrison Kincade
Telefon:+1 7134522000
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch