Schnellsuche

CAT CS74B

CAT CS74B

Baujahr
2023
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

N C MACHINERY CO.
Anchorage, AK
+1 406 656 0202
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeCAT CS74B
N C Machinery Co.
ProduktgruppeStrassenfertiger
Serien Nr.CS400164
Gerätenummer22G0710
Katalognummer10088081
Baujahr2023
Std416 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortANCHORAGE, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.auf Anfrage
Mwst.auf Anfrage
Preis mit MwSt.auf Anfrage
Einzelheiten
Zubehör
Schutz, Getriebe-Guard, Transmission
Zusätzliche InformationenCAB, ROPS/FOPS WITH A/C
ENG SN:W7N86992 MSO#AMBGT
ENGINE, CAT C4.4
FREQUENCY, VARIABLE
INSTALLATION, CAB
INSTRUCTIONS, ANSI - CAB
LANGUAGES, OPTION 1
LIGHTING, WARNING
LIGHTS, UPGRADED
MIRRORS, REARVIEW, INTERNAL
NO BLADE
OIL, HYD, STANDARD
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
SCRAPER, STEEL, FRONT & REAR
SCREEN, STANDARD
SEAT BELT, 3"
SEAT, CLOTH, DELUXE
SENSOR, DRIVE POWER
SUN VISOR, FRONT
TANK, STANDARD
TIRES, 23.1-26 12PR R-3
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage