Olympian XQE30

Olympian XQE30

Preis
13.197 USD
Baujahr
2015
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeOlympian XQE30
ProduktgruppeStationäre Stromaggregate
Serien Nr.C6R00233
GerätenummerUA828
KatalognummerCU4375183
Baujahr2015
Std1442 Std. h
LandAustralien
Maschinen StandortBrisbane, QL
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 13.197
Mwst. (10%)$ 1.320
Preis mit MwSt.$ 14.517
Einzelheiten
Generatorleistung30 kVA
Frequenz50 Hz
Features
Zubehör
DIESELDIESEL
GENERATORENGENERATORS
50 hZ50 hZ
OLYMPIAN BRAND GENSETOLYMPIAN BRAND GENSET
Zusätzliche InformationenDETAILS:

Class: Generators
Stock No.: UA828
Manufacturer Year: 2015
Hours: 677
Retail Price: $19,550  AUD Excluding GST.  Ex Works
Location: Brisbane Qld
OPEN SKID DIMENSIONS:

Length (mm): 2288mm
Width (mm): 1130 mm
Height (mm): 1660 mm
Weight (Kg): 1711kg
DESCRIPTION:

Sound attenuated, enclosed diesel generator
Complete with 147 Ltr integral bunded fuel tank
Full remote start capable control panel
Output circuit breaker
Lead acid start batteries
Prime rated output 30 kVA
Maximum rated current 41 amps
Ready to run
Call us today for more information.

(Prices quoted are Ex Works and exclusive of GST)
Leistungsbewertung
Prime
50Hz
30kVA / 24kW / 415Volts @ 1500RPM
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIASiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Lisa Allan
Australien
Telefon:+61 07 3722 1403
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch